SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
8WH9010-0EB02
Product
connettore di prova, per il confezionamento di fila di connettori di prova, morsetti a molla, 2,5mm², rosso
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 8WH9010-0EB02
Descrizione connettore di prova, per il confezionamento di fila di connettori di prova, morsetti a molla, 2,5mm², rosso
Famiglia Prodotto Accessori 8WH
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5D1 / 1BT
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 7 Giorno / Giorni
Peso netto 0,003 Kg
Dimensioni dell'imballo 22,00 x 61,00 x 5,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 10
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869348711
UPC 040892562958
Codice doganale 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Gruppo prodotti 5558
Group Code P310
Paese d'origine Polonia
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.04.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-14-11-48
eClass 6 27-14-11-48
eClass 7.1 27-14-11-48
eClass 8 27-14-11-48
eClass 9 27-14-11-48
eClass 9.1 27-14-11-48
ETIM 7 EC002555
ETIM 8 EC002555
ETIM 9 EC002555
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;