SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3WA1225-4.F77-....
Product
interruttore automatico in esecuzione estraibile, con parte fissa, IEC 60947-2, grandezza costruttiva 2, a 4 poli, polo N a sinistra, In=2500A ... 690V AC 50/60Hz, potere di interruzione M Icu=85/66kA con 500/690V, unità di sgancio ETU600 LSIG possibilità di upgrade, display a colori, Bluetooth, interfaccia USB, protezione base LT, ST, INST, GFx, protezione inclusa del conduttore di neutro (sensore N interno presente), blocchetto di contatti di segnalazione intervento (1 CO), attacchi posteriori, flangia in alto, in basso orizzontali, parte fis(*)
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3WA1225-4.F77-....
Descrizione interruttore automatico in esecuzione estraibile, con parte fissa, IEC 60947-2, grandezza costruttiva 2, a 4 poli, polo N a sinistra, In=2500A ... 690V AC 50/60Hz, potere di interruzione M Icu=85/66kA con 500/690V, unità di sgancio ETU600 LSIG possibilità di upgrade, display a colori, Bluetooth, interfaccia USB, protezione base LT, ST, INST, GFx, protezione inclusa del conduttore di neutro (sensore N interno presente), blocchetto di contatti di segnalazione intervento (1 CO), attacchi posteriori, flangia in alto, in basso orizzontali, parte fis(*)
Famiglia Prodotto Interruttori automatici/interruttori-sezionatori aperti 3WA1 per AC fino a 6300 A, IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5ER / 1CE
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LAO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 100,883 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Gruppo prodotti X01C
Group Code P360
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 22.08.19
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione
;