vermogensrelais, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V 3-polig, AC 240 V, 50 Hz, hulpcontacten: 1 NO + 1 NC, schroefklemaansluiting, uitvoering: S0
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
3RT2024-1AU00 |
Artikelomschrijving |
vermogensrelais, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V 3-polig, AC 240 V, 50 Hz, hulpcontacten: 1 NO + 1 NC, schroefklemaansluiting, uitvoering: S0
|
Product family |
SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
E1S / 41B |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
LEO----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,410 KG |
Afmetingen verpakking |
54,00 x 92,00 x 105,50 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209944701 |
UPC |
040892958157 |
Statistieknummer |
85364900 |
Catalogus (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5336 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/10/09 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|