SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in
5SB2611
Product
DIAZED-smeltpatroon bouwgrootte DII In = 16 A In = 500 VAC/440 VDC bedrijfsklasse gG
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Additional Services
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Link naar Siemens Industry Online Support
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 5SB2611
Artikelomschrijving DIAZED-smeltpatroon bouwgrootte DII In = 16 A In = 500 VAC/440 VDC bedrijfsklasse gG
Product family Ordering Data Overview
Productstatus PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product
Price data
Kortingsgroep / Internationale prijsgroep I1B / 1BM
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor None
Verzenden
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,029 KG
Afmetingen verpakking 25,00 x 111,00 x 51,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 25
Additional Product Information
EAN 4001869573090
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85361050
Catalogus (LKZ) LV10
Fabrikaatgroep 5535
Group Code P310
Land van herkomst Polen
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01/01/19
Productklasse B: Terugnameplicht is beperkt. Gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer Niet beschikbaar
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-20-04
eClass 14 27-14-20-04
eClass 6 27-14-20-04
eClass 7.1 27-14-20-04
eClass 8 27-14-20-04
eClass 9 27-14-20-04
eClass 9.1 27-14-20-04
ETIM 7 EC000099
ETIM 8 EC000099
ETIM 9 EC000099
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
Het product aankopen
Hoeveelheid 1 Stuks
;