DIAZED-sokkel DII 25 A AC / DC 500 V kopcontact/beugelklem
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
5SF1005 |
Artikelomschrijving |
DIAZED-sokkel DII 25 A AC / DC 500 V kopcontact/beugelklem
|
Product family |
SENTRON DIAZED Fuse Systems |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
I1B / 1BM |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
L-P----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,105 KG |
Afmetingen verpakking |
67,00 x 195,00 x 62,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
5 |
EAN |
4001869006239 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85369095 |
Catalogus (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5535 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Slovenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/06/06 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-14-21-03 |
eClass |
6 |
27-14-21-03 |
eClass |
7.1 |
27-14-21-03 |
eClass |
8 |
27-14-21-03 |
eClass |
9 |
27-14-21-03 |
eClass |
9.1 |
27-14-21-03 |
ETIM |
7 |
EC000094 |
ETIM |
8 |
EC000094 |
ETIM |
9 |
EC000094 |
IDEA |
4 |
4973 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-24 |
|
|
|
|