stopcontact 15 A/AC 125 V volgens IEC 60083, UL-uitvoering type NEMA, voor verdelerinbouw
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
5TE6804 |
Artikelomschrijving |
stopcontact 15 A/AC 125 V volgens IEC 60083, UL-uitvoering type NEMA, voor verdelerinbouw
|
Product family |
SENTRON 5TE6 REG Socket Outlets |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
I1B / 1BK |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
L-P----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,087 KG |
Afmetingen verpakking |
49,00 x 92,00 x 84,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869312033 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85366990 |
Catalogus (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5520 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Roemenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/01/06 |
Productklasse |
B: Terugnameplicht is beperkt. Gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-14-23-05 |
eClass |
14 |
27-14-23-05 |
eClass |
6 |
27-14-23-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-05 |
eClass |
8 |
27-14-23-05 |
eClass |
9 |
27-14-23-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-05 |
ETIM |
7 |
EC001663 |
ETIM |
8 |
EC001663 |
ETIM |
9 |
EC001663 |
|
|
|
|