N 554D31 - KNX Universal dimmer 4 x 300 VA / 1 x 1000 VA, AC 230 V
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
5WG1554-1DB31 |
Artikelomschrijving |
N 554D31 - KNX Universal dimmer 4 x 300 VA / 1 x 1000 VA, AC 230 V
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
13M / 13M |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,385 KG |
Afmetingen verpakking |
11,10 x 21,20 x 8,50 |
Afmetingseenheid |
CMT |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047625002909 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85371091 |
Catalogus (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikaatgroep |
QBL3 |
Group Code |
H5DL |
Land van herkomst |
Roemeniƫ |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 23/10/19 |
Productklasse |
Niet beschikbaar |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|