SIPLUS LOGO! DM16 24R based on 6ED1055-1NB10-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8 DQ, 4 MW for LOGO! 8
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AG1055-1NB10-7BA2 |
Artikelomschrijving |
SIPLUS LOGO! DM16 24R based on 6ED1055-1NB10-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8 DQ, 4 MW for LOGO! 8
|
Product family |
SIPLUS LOGO! expansion modules |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A2L / 470 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
65 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,300 KG |
Afmetingen verpakking |
9,40 x 10,40 x 7,40 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047618064242 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85389091 |
Catalogus (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikaatgroep |
4601 |
Group Code |
R151 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 28/07/15 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|