SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Dit product is niet langer verkrijgbaar. Er is geen vervangtype of opvolger voorzien.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AV2104-4BB05-0AK0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM490:Het product is niet meer opgenomen in de catalogi. Ondersteuning kan nog geven worden. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/01/23 |
Notes |
Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Dit product is niet langer verkrijgbaar. Er is geen vervangtype of opvolger voorzien.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3Z / 2AP |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,001 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047622598771 |
UPC |
804766694035 |
Statistieknummer |
Niet beschikbaar |
Catalogus (LKZ) |
ST80.2 |
Fabrikaatgroep |
2269 |
Group Code |
R142 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|