SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, with neutral design based on: 6AV2123-2JB03-0AX0
Notes
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Successor: 6AV2123-2JB03-0AX0-Z A02+S00 kan gebruikt worden als referentie.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AV2123-7JB00-0YY0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9" TFT display, 65536 colors, with neutral design based on: 6AV2123-2JB03-0AX0
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM400:Product in status "einde reeks" |
Datum Productstatus |
Het product is "Einde reeks" sinds: 02/02/23 |
Notes |
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Successor: 6AV2123-2JB03-0AX0-Z A02+S00 kan gebruikt worden als referentie.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3B / 237 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
1,398 KG |
Afmetingen verpakking |
23,50 x 32,90 x 6,90 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766545337 |
Statistieknummer |
85371098 |
Catalogus (LKZ) |
ST80XX |
Fabrikaatgroep |
3417 |
Group Code |
R141 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 23/12/15 |
Productklasse |
D: Product werd conform de specifieke eisen van de klant geproduceerd en ge-engineerd. Het product is hierdoor niet meer herbruikbaar en een terugname door de leverancier van dit product is bijgevolg spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|