SIMATIC IFP1200, Flat Panel 12" display (16:10), Touch, Standard up to 5 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m
Notes
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AV7466-1TA00-0AA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC IFP1200, Flat Panel 12" display (16:10), Touch, Standard up to 5 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM410:De actieve verkoop van dit product is stopgezet. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 14/10/22 |
Notes |
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3Z / 2ET |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
4,700 KG |
Afmetingen verpakking |
41,00 x 53,00 x 18,00 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623405801 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85285210 |
Catalogus (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikaatgroep |
2329 |
Group Code |
R141 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29/05/15 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
lblREACHCode0236
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|