SIMATIC IFP2200 INOX FLAT PANEL 22" DISPLAY (16:9), Multitouch, Stainless steel front, 1920 X 1080 Pixel, For 24V DC, Displayport Interface, Ethernet Interface, Incl. DP/USB-cable 1,8 M
Notes
Dit product is een Spare Part. Voor meer informatie kunt u de Spares & Service sectie raadplegen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AV7485-6BE00-0AA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC IFP2200 INOX FLAT PANEL 22" DISPLAY (16:9), Multitouch, Stainless steel front, 1920 X 1080 Pixel, For 24V DC, Displayport Interface, Ethernet Interface, Incl. DP/USB-cable 1,8 M
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM410:De actieve verkoop van dit product is stopgezet. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/03/24 |
Notes |
Dit product is een Spare Part. Voor meer informatie kunt u de Spares & Service sectie raadplegen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Opvolger |
6AV7285-6LH00-0AA0 |
Omschrijving opvolger |
SIMATIC IFP 2200 V2 ext. hygienic, IP69, stainless steel, 22" multi-touch display (16:9) with 1920x1080 pixel resolution, built-in unit for 24 V DC, display port interface, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, blue FDA compliant gasket, increased impact protection with splinter protection display front according to directives EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 hygienic design |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3C / 263 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,001 KG |
Afmetingen verpakking |
48,05 x 67,00 x 22,05 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515738725 |
UPC |
804766798467 |
Statistieknummer |
85285210 |
Catalogus (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikaatgroep |
4C91 |
Group Code |
R141 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 14/07/17 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|