SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" display (16:9), Touch, 1366 x 768 pixels, standard up to 5 m, for 24V DC, DisplayPort/VGA interface
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6AV7862-2BE00-0AA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" display (16:9), Touch, 1366 x 768 pixels, standard up to 5 m, for 24V DC, DisplayPort/VGA interface
|
Product family |
SIMATIC IFP Basic |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3I / 203 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
6,680 KG |
Afmetingen verpakking |
41,50 x 58,00 x 23,00 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4034106032791 |
UPC |
804766848339 |
Statistieknummer |
85285210 |
Catalogus (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikaatgroep |
4C81 |
Group Code |
R133 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 08/03/19 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
19-20-02-01 |
eClass |
14 |
19-20-02-01 |
eClass |
6 |
19-20-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-20-02-01 |
eClass |
8 |
19-20-02-01 |
eClass |
9 |
19-20-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-20-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001428 |
ETIM |
8 |
EC001428 |
ETIM |
9 |
EC001428 |
IDEA |
4 |
6675 |
UNSPSC |
15 |
43-21-19-02 |
|
|
|
|