*** spare part *** LOGO! 230RCEO, logic module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable
Notes
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6ED1052-2FB08-0BA0 |
Artikelomschrijving |
*** spare part *** LOGO! 230RCEO, logic module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/10/22 |
Notes |
|
Opvolger |
6ED1052-2FB08-0BA2 |
Omschrijving opvolger |
LOGO! 230RCEo, logic module, power supply / I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic unit |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3Z / 2ET |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
25 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,254 KG |
Afmetingen verpakking |
8,40 x 10,30 x 7,60 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4034106031060 |
UPC |
804766552434 |
Statistieknummer |
85371091 |
Catalogus (LKZ) |
ST9-E5 |
Fabrikaatgroep |
4254 |
Group Code |
R131 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 22/12/17 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|