********** spare part ********* SPPA - T3000 lcApS3000 h/w based on IPC627D; Xeon E3-1268Lv3 4C/8T, 2.3(3.3) GHz, 8 MB cache, VT-d, AMT); 16 GB DDR3 1600 DIMM; ECC; RAID1 2x 320 GB SATA (2.5") DVD+/-RW; 1x PCIe(x16); 1x PCIe(x4); without operating system; SIMATIC PC DiagMonitor V4.5; without extension (HW); AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR, power supply cord Europe;
Notes
Dit product is een Spare Part. Voor meer informatie kunt u de Spares & Service sectie raadplegen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6ES7650-0VX01-0EB0 |
Artikelomschrijving |
********** spare part ********* SPPA - T3000 lcApS3000 h/w based on IPC627D; Xeon E3-1268Lv3 4C/8T, 2.3(3.3) GHz, 8 MB cache, VT-d, AMT); 16 GB DDR3 1600 DIMM; ECC; RAID1 2x 320 GB SATA (2.5") DVD+/-RW; 1x PCIe(x16); 1x PCIe(x4); without operating system; SIMATIC PC DiagMonitor V4.5; without extension (HW); AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR, power supply cord Europe;
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM410:De actieve verkoop van dit product is stopgezet. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 30/09/21 |
Notes |
Dit product is een Spare Part. Voor meer informatie kunt u de Spares & Service sectie raadplegen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
NA / 2L2 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
6,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84715000 |
Catalogus (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikaatgroep |
4519 |
Group Code |
R1TP |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 09/12/13 |
Productklasse |
B: Terugnameplicht is beperkt. Gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|