cAApS3000 on basis of IPC427E XEON E3-1505L; 16 GB with ECC; 240 GB solid-state drive SATA 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (onboard); 4 x USB V3.0 (high current); no RS232/485 and two PCIe, mounting onto standard rail; without operating system; without expansion (SW); without expansion (HW); 24 V DC industrial power supply unit
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6ES7650-0VX05-0EB0 |
Artikelomschrijving |
cAApS3000 on basis of IPC427E XEON E3-1505L; 16 GB with ECC; 240 GB solid-state drive SATA 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (onboard); 4 x USB V3.0 (high current); no RS232/485 and two PCIe, mounting onto standard rail; without operating system; without expansion (SW); without expansion (HW); 24 V DC industrial power supply unit
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A56 / 287 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
6,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84715000 |
Catalogus (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikaatgroep |
4209 |
Group Code |
R336 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 25/08/16 |
Productklasse |
B: Terugnameplicht is beperkt. Gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|