********** spare part ********* WLAN access point, SCALANCE W1750D-2IA RJ45, 2 radios, controller operation without WLC, internal antennas, IEEE802.11ac wave2 AP, MU-MIMO, gross up to 800 Mbit/s (2.4 GHz) gross up to 1.7 Gbit/s (5 GHz), 2x RJ45, PoE, USB, 0 °C to +50 °C, observe national approval! cert ID includes: MPCIE scope of delivery: DVD, Quick Start Guide (en) manuals ceiling bracket type: JP.
Notes
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Inform by product management kan gebruikt worden als referentie.
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6GK5750-2HX01-1AD0 |
Artikelomschrijving |
********** spare part ********* WLAN access point, SCALANCE W1750D-2IA RJ45, 2 radios, controller operation without WLC, internal antennas, IEEE802.11ac wave2 AP, MU-MIMO, gross up to 800 Mbit/s (2.4 GHz) gross up to 1.7 Gbit/s (5 GHz), 2x RJ45, PoE, USB, 0 °C to +50 °C, observe national approval! cert ID includes: MPCIE scope of delivery: DVD, Quick Start Guide (en) manuals ceiling bracket type: JP.
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM410:De actieve verkoop van dit product is stopgezet. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/10/21 |
Notes |
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Inform by product management kan gebruikt worden als referentie.
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3Z / 5PC |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,950 KG |
Afmetingen verpakking |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4019169856447 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85176200 |
Catalogus (LKZ) |
IK-E |
Fabrikaatgroep |
X0AH |
Group Code |
R323 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|