SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; multimode optical up to max. 5 km 1 pack = 10 units.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6GK5991-1AD00-8AC0 |
Artikelomschrijving |
SCALANCE X accessory; plug-in transceiver SFP991-1; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; multimode optical up to max. 5 km 1 pack = 10 units.
|
Product family |
Plug-in transceivers for SCALANCE |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A4E / 5N3 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,100 KG |
Afmetingen verpakking |
14,00 x 57,00 x 9,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Pakket |
Verpakkingshoeveelheid |
10 |
EAN |
4047622798782 |
UPC |
195125315525 |
Statistieknummer |
85176200 |
Catalogus (LKZ) |
IK |
Fabrikaatgroep |
2420 |
Group Code |
R320 |
Land van herkomst |
Filipijnen |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 23/10/09 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
|
|
|
|