Media Module for RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288 and M2100, 1 x 1000MBit/s LC-interface, Optical: 1000BASE-LX, Single Mode fiber optic up to 10 kilometer, 1300nm (1FG03). Requires the in-field modification kit, 6GK6000-1BC50-0AA1.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6GK6000-8FG03-1AA0 |
Artikelomschrijving |
Media Module for RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2200, RSG2288 and M2100, 1 x 1000MBit/s LC-interface, Optical: 1000BASE-LX, Single Mode fiber optic up to 10 kilometer, 1300nm (1FG03). Requires the in-field modification kit, 6GK6000-1BC50-0AA1.
|
Product family |
RUGGEDCOM Accessories |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
NA / 5R5 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
17 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,800 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
887621029104 |
Statistieknummer |
85176200 |
Catalogus (LKZ) |
IK |
Fabrikaatgroep |
2468 |
Group Code |
R321 |
Land van herkomst |
Mexico |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliance not available |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|