PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, Underground cable 2-core shielded, sold by the meter delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6XV1830-3FH10 |
Artikelomschrijving |
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, Underground cable 2-core shielded, sold by the meter delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m.
|
Product family |
PROFIBUS bus cables |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A1C / 5K2 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,117 KG |
Afmetingen verpakking |
0,10 x 0,014 x 0,10 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Meter |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
20 |
EAN |
4019169400428 |
UPC |
662643228779 |
Statistieknummer |
85444920 |
Catalogus (LKZ) |
IK |
Fabrikaatgroep |
2428 |
Group Code |
R323 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/01/06 |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|