Geen afbeelding beschikbaar
SIMATIC PC, spare part Lithium-Metal CMOS Battery 3V, VARTA CR 1/2 AA; Battery type: LM188; for Box PC 620/627/827/B/C/D; Box PC 820/840/V2; Panel PC 670/677/B/C/D; Microbox PC 420/427B; IPC427C; PG720/740/760, Duty to supply information according to article 33, REACH regulation: the product contains the following substance from the candidate list in concentrations exceeding 0.1% by weight: 1,2-Dimethoxyethane, Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS 110-71-4; EC NO 203-794-9)
Notes
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
A5E00331143 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC PC, spare part Lithium-Metal CMOS Battery 3V, VARTA CR 1/2 AA; Battery type: LM188; for Box PC 620/627/827/B/C/D; Box PC 820/840/V2; Panel PC 670/677/B/C/D; Microbox PC 420/427B; IPC427C; PG720/740/760, Duty to supply information according to article 33, REACH regulation: the product contains the following substance from the candidate list in concentrations exceeding 0.1% by weight: 1,2-Dimethoxyethane, Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS 110-71-4; EC NO 203-794-9)
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Notes |
Het door u opgezochte product is wel verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3I / 208 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,010 KG |
Afmetingen verpakking |
12,40 x 17,60 x 1,50 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4019169628310 |
UPC |
040892694154 |
Statistieknummer |
85065030 |
Catalogus (LKZ) |
IC10-E |
Fabrikaatgroep |
4335 |
Group Code |
R133 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 18/03/05 |
Productklasse |
B: Terugnameplicht is beperkt. Gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|