SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3NA3824
Product
Image similar
mespatronen NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, bovenkenmelder, spanningsvoerende trekoren
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3NA3824
Artikelomschrijving mespatronen NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, bovenkenmelder, spanningsvoerende trekoren
Product family LV HRC Fuse Links
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,131 KG
Verpakkings afmetingen 32,00 x 76,00 x 18,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 3
Additional Product Information
EAN 4001869057187
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85361090
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5530
Group Code P310
Land van herkomst Griekenland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
IDEA 4 4948
UNSPSC 15 39-12-16-18
|
;