Matrixschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, Kunststof frontring zwart, 4 schakelstanden, terugverend, zonder mechanische vergrendeling in de O-stand, met houder, 1NO per richting !!! Uitlopend product!!! Opvolger is SIRIUS ACT 3SU1 Voorkeurstype opvolger is >>3SU1100-7AF10-1QA0<<
Notes
Product is not longer available
www.siemens.com/conversion-tool
Please contact Siemens
Artikelnummer |
3SB1208-7JV01 |
Artikelomschrijving |
Matrixschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, Kunststof frontring zwart, 4 schakelstanden, terugverend, zonder mechanische vergrendeling in de O-stand, met houder, 1NO per richting !!! Uitlopend product!!! Opvolger is SIRIUS ACT 3SU1 Voorkeurstype opvolger is >>3SU1100-7AF10-1QA0<<
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 22-03-24 |
Notes |
Product is not longer available
www.siemens.com/conversion-tool
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LB------ |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,122 KG |
Verpakkings afmetingen |
92,00 x 105,00 x 52,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209023130 |
UPC |
754554248219 |
Statistieknummer |
85365080 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5831 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|