Knevelschakelaar, te verlichten, 22 mm, rond, Kunststof, wit, Knevel, kort, 3 schakelstanden I-O-II, vergrendelend, 10:30h/12h/13:30 h, met houder, 1 NO, 1 NO, Schroefaansluiting
Artikelnummer |
3SU1100-2BL60-1NA0 |
Artikelomschrijving |
Knevelschakelaar, te verlichten, 22 mm, rond, Kunststof, wit, Knevel, kort, 3 schakelstanden I-O-II, vergrendelend, 10:30h/12h/13:30 h, met houder, 1 NO, 1 NO, Schroefaansluiting
|
Product family |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LAO----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,066 KG |
Verpakkings afmetingen |
60,00 x 100,00 x 30,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209957602 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85365080 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5452 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-14 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-12-43 |
eClass |
14 |
27-37-12-43 |
eClass |
6 |
27-37-12-43 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-43 |
eClass |
8 |
27-37-12-43 |
eClass |
9 |
27-37-12-43 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-43 |
ETIM |
7 |
EC001029 |
ETIM |
8 |
EC001029 |
ETIM |
9 |
EC001029 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|