Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,1 /0,31; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V): 42; ISEC(A): 2,38; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven / DIN-rail; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-erkend< >Stuurstroomtransformator< >Veiligheidstransformator<
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
4AM3442-8DV00-0EA0 |
Artikelomschrijving |
Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,1 /0,31; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V): 42; ISEC(A): 2,38; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven / DIN-rail; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-erkend< >Stuurstroomtransformator< >Veiligheidstransformator<
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01-06-22 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
16B / 4M1 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
--3----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2,100 KG |
Verpakkings afmetingen |
180,00 x 180,00 x 150,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869904917 |
UPC |
040892576207 |
Statistieknummer |
85043180 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5872 |
Group Code |
R750 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|