SV (ongezeefd); Fasen:3; PN(kW): 0,12; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V DC): 30-27-24; ISEC(A DC): 4; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:YNY6 /1; Beveiligingskl.: I; TA/ISOKL: 50 /B; W(%): 5; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven; EN 61558 >Veiligheidstransformator<
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
4AV9604-1CB00-2N |
Artikelomschrijving |
SV (ongezeefd); Fasen:3; PN(kW): 0,12; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V DC): 30-27-24; ISEC(A DC): 4; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:YNY6 /1; Beveiligingskl.: I; TA/ISOKL: 50 /B; W(%): 5; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven; EN 61558 >Veiligheidstransformator<
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01-06-22 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
16B / 4M1 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
--3----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
40 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
3,500 KG |
Verpakkings afmetingen |
230,00 x 240,00 x 170,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869931371 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85043180 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5877 |
Group Code |
R750 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|