DIAZED-smeltpatroon 500 V traag, TNDZ, E16, 6 A
Artikelnummer |
5SA231 |
Artikelomschrijving |
DIAZED-smeltpatroon 500 V traag, TNDZ, E16, 6 A
|
Product family |
SENTRON DIAZED Fuse Systems |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
15F / 1BM |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
L-P----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
30 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,011 KG |
Verpakkings afmetingen |
29,00 x 68,00 x 52,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
10 |
EAN |
4001869021041 |
UPC |
754554214306 |
Statistieknummer |
85361010 |
LKZ |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5535 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Slovenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-06-06 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-14-20-04 |
eClass |
6 |
27-14-20-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-04 |
eClass |
8 |
27-14-20-04 |
eClass |
9 |
27-14-20-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-04 |
ETIM |
7 |
EC000099 |
ETIM |
8 |
EC000099 |
ETIM |
9 |
EC000099 |
IDEA |
4 |
4947 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-18 |
|
|
|
|