SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6AG1067-5AA00-0AA0
Product
Image similar
SIMOCODE pro V PROFIBUS Reversing starter
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6AG1067-5AA00-0AA0
Artikelomschrijving SIMOCODE pro V PROFIBUS Reversing starter
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 2L2
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 60 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 10,500 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90230080
LKZ A&DSE/SIDEMO
Fabrikaatgroep 4A4Z
Group Code R394
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 07-07-20
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-08-04
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-37-08-04
eClass 9.1 27-37-08-04
ETIM 7 EC002572
ETIM 8 EC002572
ETIM 9 EC002572
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
;