SIPLUS ET 200SP CM PTP based on 6ES7137-6AA01-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, communications module for serial connection RS-422, RS-485 and RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU master, slave, max. 250 Kbit/s, suitable for BU type A0,
Artikelnummer |
6AG1137-6AA01-7BA0 |
Artikelomschrijving |
SIPLUS ET 200SP CM PTP based on 6ES7137-6AA01-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, communications module for serial connection RS-422, RS-485 and RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU master, slave, max. 250 Kbit/s, suitable for BU type A0,
|
Product family |
SIPLUS CM PtP serial interface |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
12E / 473 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
65 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,040 KG |
Verpakkings afmetingen |
6,40 x 7,80 x 2,30 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047618121204 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85176200 |
LKZ |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikaatgroep |
4257 |
Group Code |
R151 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 30-04-21 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|