SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL5210-1BX08-0YE0
Product
Image similar
BRAUMAT,SISTAR Software upgrade package IOS Server from V7.5 to V8.1 SP1, single license, runtime software, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de, en); Please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109824204 ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL5210-1BX08-0YE0
Artikelomschrijving BRAUMAT,SISTAR Software upgrade package IOS Server from V7.5 to V8.1 SP1, single license, runtime software, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de, en); Please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109824204 ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Product family BRAUMAT / SISTAR
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 2SQ
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,208 KG
Verpakkings afmetingen 18,50 x 17,50 x 3,50
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622785287
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85234910
LKZ ST80.2
Fabrikaatgroep 4C25
Group Code R142
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;