SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6DL5210-1DX08-2DG0
Product
BRAUMAT,SISTAR software upgrade package RCS Server from V7.x to V8.1, single license, runtime software, license key for download without software and documentation; class A; 2 languages (de, en); please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109816925 - - consignee email address required for delivery
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL5210-1DX08-2DG0
Artikelomschrijving BRAUMAT,SISTAR software upgrade package RCS Server from V7.x to V8.1, single license, runtime software, license key for download without software and documentation; class A; 2 languages (de, en); please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109816925 - - consignee email address required for delivery
Product family BRAUMAT / SISTAR
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Dit artikel kan enkel gedownload worden. Dit artikel kan enkel gedownload worden.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 2SQ
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,001 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047622787182
UPC 195125338043
Statistieknummer Niet beschikbaar
LKZ ST80.2
Fabrikaatgroep 4C25
Group Code R142
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;