PCS 7 Industry Library, software, Upgrade Package Engineering and Runtime from V8.X to V8.2 license valid for all PCS 7 AS/ES/OS of a project E-SW and R-SW, SW and documentation on DVD, Class A, 2 languages (de, en), executable on WIN7ULT/Server 2008 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
Notes
Artikelnummer |
6DL5410-8AA28-0YE0 |
Artikelomschrijving |
PCS 7 Industry Library, software, Upgrade Package Engineering and Runtime from V8.X to V8.2 license valid for all PCS 7 AS/ES/OS of a project E-SW and R-SW, SW and documentation on DVD, Class A, 2 languages (de, en), executable on WIN7ULT/Server 2008 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 01-10-21 |
Notes |
|
Successor |
6DL5410-8AA68-0YE0 |
Successor Description |
PCS 7 Industry Library, software, Upgrade Package Engineering and Runtime from V8.X to V9.1 license valid for all PCS 7 AS/ES/OS of a project E-SW and R-SW, SW and docu. on USB, class A, 2 languages (de, en), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2AL |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,174 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766278662 |
Statistieknummer |
85234910 |
LKZ |
STPCS7.A |
Fabrikaatgroep |
2320 |
Group Code |
R116 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|