Geen afbeelding beschikbaar
***Spare part*** SIMATIC S5, backup battery Lithium, size AA, 3.6 V/1.75 AH for S5-101U-101R, S5-115U/H/F, CP 516, OP 396
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Artikelnummer |
6ES5980-0AE11 |
Artikelomschrijving |
***Spare part*** SIMATIC S5, backup battery Lithium, size AA, 3.6 V/1.75 AH for S5-101U-101R, S5-115U/H/F, CP 516, OP 396
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01-10-07 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2ET |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,019 KG |
Verpakkings afmetingen |
7,80 x 9,50 x 1,70 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515056263 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85065010 |
LKZ |
ST9-E5 |
Fabrikaatgroep |
4235 |
Group Code |
R151 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is not RoHS-compliant |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|