*** Spare part *** SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V flash, 4 MB
Notes
Artikelnummer |
6ES7954-8LC02-0AA0 |
Artikelomschrijving |
*** Spare part *** SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V flash, 4 MB
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01-10-23 |
Notes |
|
Successor |
6ES7954-8LC04-0AA0 |
Successor Description |
SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 4 MB |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2ET |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,030 KG |
Verpakkings afmetingen |
9,30 x 10,60 x 0,80 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623402350 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85235110 |
LKZ |
ST9-E5 |
Fabrikaatgroep |
4A92 |
Group Code |
R132 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 08-09-13 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|