SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 32 GB
Artikelnummer |
6ES7954-8LT03-0AA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC S7, memory cards for S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 32 GB
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
12C / 212 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,017 KG |
Verpakkings afmetingen |
9,20 x 11,50 x 0,32 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623408413 |
UPC |
804766405419 |
Statistieknummer |
85235110 |
LKZ |
ST72 |
Fabrikaatgroep |
4507 |
Group Code |
R132 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 31-03-17 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-24-22-12 |
eClass |
14 |
27-24-22-12 |
eClass |
6 |
27-24-22-12 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-12 |
eClass |
8 |
27-24-22-12 |
eClass |
9 |
27-24-22-12 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-12 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
IDEA |
4 |
6458 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-02 |
|
|
|
|