laagvermogen spanningssensor overeenkomstig IEC 60044-7, overbrenging: 3,25 V/root 3 bij 10 kV/root 3, voor symmetrische T-stekker met C-conus (lange versie), bijvoorbeeld voor Nexans (K)440TB, Cellpack CTS-S, Südkabel SEHDT13 en SEHDT23, nauwkeurigheidsklasse: 1, isolatieniveau: 12/28/75 kV, spanningsfactor: 1,2 * Un en 1,9 * Un voor 8 uur, met aansluitkabel: 3,5 m open einde
Artikelnummer |
6MD2320-0AA04-1AA0 |
Artikelomschrijving |
laagvermogen spanningssensor overeenkomstig IEC 60044-7, overbrenging: 3,25 V/root 3 bij 10 kV/root 3, voor symmetrische T-stekker met C-conus (lange versie), bijvoorbeeld voor Nexans (K)440TB, Cellpack CTS-S, Südkabel SEHDT13 en SEHDT23, nauwkeurigheidsklasse: 1, isolatieniveau: 12/28/75 kV, spanningsfactor: 1,2 * Un en 1,9 * Un voor 8 uur, met aansluitkabel: 3,5 m open einde
|
Product family |
SICAM FCM - Feeder Condition Monitor |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B29 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
0,650 KG |
Verpakkings afmetingen |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515640202 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85043129 |
LKZ |
PTD/EA |
Fabrikaatgroep |
1390 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Spanje |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 16-05-17 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|