SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6MD5581-3CV07-4AA0
Product
Image similar
SICAM SCC UPGRADE OF SIMATIC WINCC FROM V7.X TO V7.4 RUNTIME <(>&<)> CONFIGURATION INCL OPTIONS REDUNDANCY, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD_BALANCING, WEB DIAGNOSTICS CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME/CONFIGURATION USEABLE FOR SICAM SCC IN COMBINATION WITH WINCC
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6MD5581-3CV07-4AA0
Artikelomschrijving SICAM SCC UPGRADE OF SIMATIC WINCC FROM V7.X TO V7.4 RUNTIME <(>&<)> CONFIGURATION INCL OPTIONS REDUNDANCY, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD_BALANCING, WEB DIAGNOSTICS CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME/CONFIGURATION USEABLE FOR SICAM SCC IN COMBINATION WITH WINCC
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B26
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 0,01 x 0,01 x 0,01
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85234910
LKZ SICAM
Fabrikaatgroep 1372
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-04-21
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
;