Guide element for mounting unit SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…2t Max. lateral force: 3 kN Adjusted to the mounting length one-sided or two-sided usable Material: stainless steel 1.4301
Artikelnummer |
7MH5707-4GE00 |
Artikelomschrijving |
Guide element for mounting unit SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…2t Max. lateral force: 3 kN Adjusted to the mounting length one-sided or two-sided usable Material: stainless steel 1.4301
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14H / 8W5 |
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
0,500 KG |
Verpakkings afmetingen |
150,00 x 80,00 x 50,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047623603689 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84239010 |
LKZ |
WT10 |
Fabrikaatgroep |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 28-10-20 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|