Calibration test arm assembly, comes with one 8.2 kg (18 lb) calibration weight.
Artikelnummer |
7MH7723-1FR |
Artikelomschrijving |
Calibration test arm assembly, comes with one 8.2 kg (18 lb) calibration weight.
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14G / 8W1 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
16 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
11,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
84239010 |
LKZ |
WT02 |
Fabrikaatgroep |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
Land van herkomst |
Canada |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-32-02-90 |
eClass |
6 |
27-32-02-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-02-90 |
eClass |
8 |
27-32-02-90 |
eClass |
9 |
27-32-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-02-90 |
|
|
|
|