SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3VA2710-7.D45-....
Product
inschuifbare, compacte vermogensschakelaar met kantelhendel met inschuifframe en PSS frame 1600; 4AUX en meldcontact uitschakeling S24; Icu "C" Icu=110 kA @ 415 V 4-polig, links ETU360, LSIG, In=1000 A draaicodeerschakelaar Ir=400...1000 A Isd=1...10x In, Ii=1,5...15x In N-geleiderbeveiliging instelbaar UIT, 50%, 100%, 200% aardsluitingbeveiliging, uitschakelbaar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s rechte railverlenging
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3VA2710-7.D45-....
Artikelomschrijving inschuifbare, compacte vermogensschakelaar met kantelhendel met inschuifframe en PSS frame 1600; 4AUX en meldcontact uitschakeling S24; Icu "C" Icu=110 kA @ 415 V 4-polig, links ETU360, LSIG, In=1000 A draaicodeerschakelaar Ir=400...1000 A Isd=1...10x In, Ii=1,5...15x In N-geleiderbeveiliging instelbaar UIT, 50%, 100%, 200% aardsluitingbeveiliging, uitschakelbaar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s rechte railverlenging
Product family 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CB
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LPB-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 50,340 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5374
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-01-18
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;