hoogspannings-veldbesturingsapp araat SIPROTEC 4 relais grootte behuizing 1/1 7XP20 bestukking: processormodule met voeding, in-/uitgangsmodule met: 50 afzonderlijke meldingen 32 eenpolige afzonderlijke stuursignalen 3 common-root afzonderlijke stuursignalen 1 live-contact, als sluiter of opener in te zetten, 3x stroom, 4x spanning via rechtstreekse transformatoringangen 2 meetomvormeringangen stroomtransformator 1 A/ 200% In
Notes
De productconfiguratie is incompleet
SIP 5 bay controller 6MD8 modular
Artikelnummer |
6MD6633-.....-0... |
Artikelomschrijving |
hoogspannings-veldbesturingsapp araat SIPROTEC 4 relais grootte behuizing 1/1 7XP20 bestukking: processormodule met voeding, in-/uitgangsmodule met: 50 afzonderlijke meldingen 32 eenpolige afzonderlijke stuursignalen 3 common-root afzonderlijke stuursignalen 1 live-contact, als sluiter of opener in te zetten, 3x stroom, 4x spanning via rechtstreekse transformatoringangen 2 meetomvormeringangen stroomtransformator 1 A/ 200% In
|
Product family |
SIPROTEC 6MD66 - 3xI 4xV, for transmission grids |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 30-09-22 |
Notes |
De productconfiguratie is incompleet
SIP 5 bay controller 6MD8 modular
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B17 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
10,500 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIP7.2 |
Fabrikaatgroep |
1305 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 06-07-11 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|