SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7110-.....
Product
Image similar
SITRANS WFS300 Sensing head: impact solids flowmeter for low to medium capacity applications. Accuracy is ± 1 % or better, with capacity up to 40 t/h (44 STPH).
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH7110-.....
Artikelomschrijving SITRANS WFS300 Sensing head: impact solids flowmeter for low to medium capacity applications. Accuracy is ± 1 % or better, with capacity up to 40 t/h (44 STPH).
Product family SITRANS WFS300 sensing heads
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14G / 8W1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99I
Levertijd 21 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 43,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90318080
LKZ WT02
Fabrikaatgroep 4715
Group Code R3P5
Land van herkomst Canada
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-32-02-04
eClass 6 27-32-02-04
eClass 7.1 27-32-02-04
eClass 8 27-32-02-04
eClass 9 27-32-02-04
eClass 9.1 27-32-02-04
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;