DXA.B130 - Zuurkast ruit sensor lengte 1270 mm ( 50" )
Artikelnummer |
DXA.B130 | S55376-C158 |
Artikelomschrijving |
DXA.B130 - Zuurkast ruit sensor lengte 1270 mm ( 50" )
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
C33 / C33 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,409 KG |
Verpakkings afmetingen |
13,90 x 26,90 x 10,80 |
Afmetingseenheid |
CMT |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047625002770 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
90262020 |
LKZ |
BT_Catalog |
Fabrikaatgroep |
QBO3 |
Group Code |
H5EO |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 28-07-17 |
Productklasse |
Niet beschikbaar |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|