Power supply unit for permanent load Primary 85..265 V AC, 85..300 V DC Secondary 24 V DC +-5% Overall width 2MW Short-circuit and overload protection
Artikkelnummer |
4308451 | 4AC2402 |
Produktbeskrivelse |
Power supply unit for permanent load Primary 85..265 V AC, 85..300 V DC Secondary 24 V DC +-5% Overall width 2MW Short-circuit and overload protection
|
Produktgruppe |
4AC2402 - Electronic power supply unit, 350 mA |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
1BK |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
L-P----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
5 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,095 Kg |
Forpakningens dimensjon |
37,00 x 93,00 x 75,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869370569 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85043200 |
Katalog |
LV10.1 |
Fabrikkgruppe |
5528 |
Group Code |
P310 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2007 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-03-11-01 |
eClass |
14 |
27-03-11-01 |
eClass |
6 |
27-03-11-01 |
eClass |
7.1 |
27-03-11-01 |
eClass |
8 |
27-03-11-01 |
eClass |
9 |
27-03-11-01 |
eClass |
9.1 |
27-03-11-01 |
ETIM |
7 |
EC001547 |
ETIM |
8 |
EC001547 |
ETIM |
9 |
EC001547 |
|
|
|
|