DELTA line, titanium white frame 3-fold, 222x 80 mm vertical, with Labeling field
Artikkelnummer |
5TG2553-2 |
Produktbeskrivelse |
DELTA line, titanium white frame 3-fold, 222x 80 mm vertical, with Labeling field
|
Produktgruppe |
5TG255..a - Frames, DELTA line, with labeling field, Titanium white (similar to RAL 9010) |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
1BW |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,033 Kg |
Forpakningens dimensjon |
260,00 x 120,00 x 8,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869270586 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85389099 |
Katalog |
I2/ET-D1 |
Fabrikkgruppe |
5571 |
Group Code |
P310 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|