Charging unit WB140A 1x 20 A charging mode 3, IEC 61851 230 V 50/60 Hz charging cable 4 m Coupling type 2 IEC 62196 Degree of protection IP44 Start/Stop/Delay function
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 5TT3201-1VR0, more compact design, 4 m cable length at 20 A, IP56, new front pa
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
5TT3201-1KK25 |
Produktbeskrivelse |
Charging unit WB140A 1x 20 A charging mode 3, IEC 61851 230 V 50/60 Hz charging cable 4 m Coupling type 2 IEC 62196 Degree of protection IP44 Start/Stop/Delay function
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 30.01.2021 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 5TT3201-1VR0, more compact design, 4 m cable length at 20 A, IP56, new front pa
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
1DX |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
L-A----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
2 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
7,180 Kg |
Forpakningens dimensjon |
500,00 x 500,00 x 255,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869451633 |
UPC |
887621017460 |
Tolltariffkode |
85044055 |
Katalog |
LV10.1 |
Fabrikkgruppe |
5762 |
Group Code |
P350 |
Opphavsland |
USA |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.02.2012 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|