For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
13.04.2021 06:42:12
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6AV6371-2BP07-5AJ0
Product
WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, license key download ******************************* Consignee e-mail address required for delivery
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6AV6371-2BP07-5AJ0
Produktbeskrivelse WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, license key download ******************************* Consignee e-mail address required for delivery
Produktgruppe SIMATIC WinCC V7 basic software
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Prisinformasjon
Prisgruppe 276
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,001 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4047622682265
UPC 804766759222
Tolltariffkode Ikke tilgjengelig
Katalog ST80.2X
Fabrikkgruppe 4224
Group Code R118
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|