For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
19.04.2021 14:52:40
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6ES7292-2AR30-0XA0
Product
Image similar
SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, for CPU 1217C on input side (4 units with 16 pins each)
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6ES7292-2AR30-0XA0
Produktbeskrivelse SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, for CPU 1217C on input side (4 units with 16 pins each)
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 212
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,116 Kg
Forpakningens dimensjon 7,10 x 9,40 x 5,60
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 Forpakning
Forpakningskvantitet 4
Mer informasjon om produktet
EAN 4034106033347
UPC 195125064263
Tolltariffkode 85369010
Katalog ST72
Fabrikkgruppe 4507
Group Code R111
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 29.07.2019
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|