SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6ES7651-5EX58-0YK5
Product
Image similar
SIMATIC PDM, software Upgrade Package Basic from PDM V8.X to V9.0, floating license for 1 user, E-SW, without SW, without documentation, License key download, Class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, ch), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Reference HW: PC/PG ******************************* E-mail address required for delivery
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Dette produktet er erstattet av:
6ES7651-5EX88-0YK5 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6ES7651-5EX58-0YK5
Produktbeskrivelse SIMATIC PDM, software Upgrade Package Basic from PDM V8.X to V9.0, floating license for 1 user, E-SW, without SW, without documentation, License key download, Class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, ch), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Reference HW: PC/PG ******************************* E-mail address required for delivery
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2021
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Dette produktet er erstattet av:
6ES7651-5EX88-0YK5 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6ES7651-5EX88-0YK5
Beskrivelse på erstatningsprodukt SIMATIC PDM, software Upgrade Package Basic from PDM V8.x / V9.x to V9.3 floating license for 1 user, engineering software, without software, without documentation, license key download, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC Windows Server 2019/2022 Standard Edition reference hardware: PC/PG ******************************* email address required for delivery
Prisinformasjon
Prisgruppe 2AL
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,001 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766202407
Tolltariffkode Ikke tilgjengelig
Katalog STPCS7
Fabrikkgruppe 2323
Group Code R116
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
;