Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, SFC Visualization V8.2 floating license for 1 user runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6ES7652-0XD28-2YB5 |
Produktbeskrivelse |
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, SFC Visualization V8.2 floating license for 1 user runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2023 |
Notes |
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Erstatningsprodukt: |
6ES7652-0XD68-2YB5 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SIMATIC PCS 7, software, SFC Visualization V9.1 Floating License for 1 user R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB |
Prisgruppe |
2L3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
15 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,201 Kg |
Forpakningens dimensjon |
20,20 x 24,30 x 2,50 |
Forpakningens mål |
CM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766235894 |
Tolltariffkode |
85235190 |
Katalog |
STPCS7 |
Fabrikkgruppe |
4428 |
Group Code |
R1TP |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|